BCC0323
Aansluitkabels
Typecode:
BCC M424-0000-2A-003-PX0434-100
- Aansluiting
- M12x1-Stekkers, Haaks, 4-polig, A-Gecodeerd
- Schakeluitgang
- antivalent
- Kabel
- PUR zwart, 10 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 4
- Draaddoorsnede
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...90 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...90 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68, IP69K