BCC03M8
Verbindingskabels
Typecode:
BCC M324-M414-3E-606-VX8434-050
- Aansluiting 1
- M8x1-Bus, Gebogen, 4-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd
- Functie-indicatie
- Ja/nee
- Bedrijfsspanningsindicatie
- LED groen/nee
- Functie-indicatie (pin 4)
- LED geel
- Kabel
- PVC grijs, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 4
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...105 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- 5...105 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 30 VDC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K