BCC03Y1

Beschikbaar

Zelfconfectioneerbare connectoren

Typecode:

BCC M474-0000-1D-000-51X475-000

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Aansluiting
M12x1-Bus, Recht, 4-polig, D-Gecodeerd
Aantal aansluitbare contacten
4
Aansluitingsdoorsnede
0.14...0.75 mm²
Bevestiging aders
Schroefklemmen
Kabeldiameter D
5...8 mm
Bedrijfsspanning UB
250 VDC / 250 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67
Omgevingstemperatuur
-40...85 °C
Goedkeuring / conformiteit
CE
cURus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Instelhulp/ gereedschap

ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 5.1.3
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02