BCC03YH

Beschikbaar

Aansluitkabels

Typecode:

BCC VB23-0000-10-055-PX0350-020

Aan het laden...
Aansluiting
B, DIN-180°-Klepstekker, Haaks, 3-polig
Functie-indicatie
LED geel
Beveiligingscircuit
Suppressordiode
Kabel
PUR zwart, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
3
Draaddoorsnede
0.50 mm²
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-50...80 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-25...80 °C
Bedrijfsspanning UB
24 VDC / 24 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11