BCC05UU
Aansluitkabels
Typecode:
BCC M425-0000-1A-007-VX43T2-020
Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
BCC05T3
BCC M425-0000-1A-002-VX43T2-020
- Aansluiting
- M12x1-Bus, Haaks, 5-polig, A-Gecodeerd
- Bedrijfsspanningsindicatie
- LED groen
- Functie-indicatie (pin 2)
- LED geel
- Schakeluitgang
- NPN verbreekcontact (NC)
- Kabel
- PVC geel, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 3
- Draaddoorsnede
- 22 AWG
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...105 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -5...105 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 30 VDC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68, IP69K
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde