BCC06WZ
Verbindingskabels
Typecode:
BCC M415-M414-3A-337-VS24N7-100
- Aansluiting 1
- M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd
- Interface
- CC-Link
- Kabel
- PVC afgeschermd Rood, 10 m
- Aantal leidingen
- 3
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...70 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K