BCC0AW9
Aansluitkabels
Typecode:
BCC M313-0000-10-004-PX0334-020
- Aansluiting
- M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
- Bedrijfsspanningsindicatie
- LED groen
- Functie-indicatie (pin 4)
- LED geel
- Schakeluitgang
- PNP
- Kabel
- PUR zwart, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 3
- Draaddoorsnede
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...90 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...90 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 30 VDC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP69K