- Aansluiting
- M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
- Interface
- NAMUR
- Kabel
- PUR blauw, 2 m
- Aantal leidingen
- 2
- Draaddoorsnede
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -25...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -5...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68, IP69K