BCC0E91
Verbindingskabels
Typecode:
BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-010
- Aansluiting 1
- M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, D-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- RJ45-Stekkers, Recht, 4-polig
- Interface
- EtherNet/IP
- Kabel
- TPE afgeschermd turkooisblauw, 1 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 4
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -40...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 42 VDC / 30 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 1.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67/IP20