BCC0F82

Beschikbaar

Y-verdelers

Typecode:

BCC M415-VA04-VA04-U2004-005

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Aansluiting 1
M12x1-Stekkers, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting 2
A, DIN-0°/180°-Klepstekker, Gebogen, 4-polig
Aansluiting 3
A, DIN-180°-Klepstekker, Gebogen, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
24 VDC / 24 VAC
Kabel
PUR zwart, 0.5 m, Geschikt voor sleepkettingen
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-50...80 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-25...80 °C
Beschermingsklasse
IP67/IP67/IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Houders universeel

ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-21
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-44-01-06
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06