BCC0HLT

Beschikbaar

Zelfconfectioneerbare connectoren

Typecode:

BCC M334-0000-20-000-13X425-000

Aan het laden...
Aansluiting
M8x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd
Aantal aansluitbare contacten
4
Aansluitingsdoorsnede
0.08...0.25 mm²
Bevestiging aders
Snijklemtechniek
Kabeldiameter D
2.5...5.2 mm
Bedrijfsspanning UB
30 VDC / 30 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67
Omgevingstemperatuur
-25...80 °C
Goedkeuring / conformiteit
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 5.1.3
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02