BCC0HZM
Verbindingskabels
Typecode:
BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-100
- Aansluiting 1
- M12x1-Stekkers, Recht, 8-polig, X-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- RJ45-Stekkers, Recht, 8-polig
- Interface
- EtherNet/IP
- Kabel
- PUR afgeschermd groen, 10 m
- Aantal leidingen
- 8
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...85 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -10...60 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 50 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 0.5 A
- Beschermingsklasse
- IP67/IP20