BCC0JEJ
Verbindingskabels
Typecode:
BCC A313-A313-30-365-PX03A5-030
- Aansluiting 1
- 7/8"-Bus, Recht, 3-polig
- Aansluiting 2
- 7/8"-Stekkers, Recht, 3-polig
- Kabel
- PUR zwart, 3 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 3
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -20...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 13.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68/IP67, IP68