BCC0JY0
Verbindingskabels
Typecode:
BCC E834-E834-90-334-PS54N2-050
- Aansluiting 1
- RJ45-Stekkers, Recht, 4-polig
- Aansluiting 2
- RJ45-Stekkers, Recht, 4-polig
- Interface
- Profinet
- Kabel
- PUR afgeschermd groen, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 4
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -20...60 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 125 VDC / 125 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 1.0 A
- Beschermingsklasse
- IP20/IP20