BCC0K6W
Aansluitkabels
Typecode:
BCC M414-0000-1S-140-PX04A5-200
- Aansluiting
- M12x1-Bus, Recht, 4-polig, S-Gecodeerd
- Kabel
- PUR zwart, 20 m
- Aantal leidingen
- 4
- Draaddoorsnede
- 1.5 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -20...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 630 VDC / 630 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 12.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68, IP69K