BCC0LR7
Aansluitkabels
Typecode:
BCC M428-0000-1A-133-PS0825-200
- Aansluiting
- M12x1-Bus, Haaks, 8-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- PUR afgeschermd zwart, 20 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 8
- Draaddoorsnede
- 0.25 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...90 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -5...90 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 36 VDC / 30 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 2.0 A
- Beschermingsklasse
- IP68