BCS000U

Beschikbaar

BCS M30 O

Typecode:

BCS M30KN2-UOT15G-AV02

Aan het laden...
Afmeting
Ø 30 x 81 mm
Serie
M30
Inbrengen
niet vlak
Aansluiting
Kabel, 2,00 m, PVC
Schakeluitgang
normally closed (NC)
Schakelfrequentie
40 HZ
Reikwijdte
0...12.1 mm
Gevoeligheid
Schakelafstand instelbaar
Behuizingsmateriaal
PBT
Actief vlak, materiaal
PBT
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Bedrijfsspanning UB
20...250 VDC/20...250 VAC
Goedkeuring / conformiteit
CE
WEEE
UKCA
cULus
Beschermingsklasse
IP65
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Beschermkappen

Houders universeel

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02