BCS000Y
Capacitieve sensoren met speciale eigenschappen en elektronica op afstand
Typecode:
BCS F01CP01-XXS10C-EP02-GZ01-002
Aangekondigde productiestop
- Afmeting
- 90 x 16 x 4 mm
- Serie
- F01
- Inbrengen
- vlak met containerbuitenwand
- Aansluiting
- Kabel met connector, speciale stekker-speciale stekker, 2,00 m, PUR
- Schakelfrequentie
- 100 HZ
- Interface
- Speciale interface
- Reikwijdte
- 2...10 mm
- Gevoeligheid
- instelbaar op basisapparaat
- Behuizingsmateriaal
- PC PUR
- Actief vlak, materiaal
- PUR
- Omgevingstemperatuur
- 0...60 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 4...8 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Beschermingsklasse
- IP60
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02