- Afmeting
- Ø 22 x 10 mm
- Serie
- D22
- Inbrengen
- verzonken monteerbaar
- Aansluiting
- Kabel met connector, speciale stekker-speciale stekker, 2,00 m, PUR
- Interface
- Speciale interface
- Reikwijdte
- 1...10 mm
- Gevoeligheid
- instelbaar op basisapparaat
- Behuizingsmateriaal
- Roestvrij staal (1.4301)
- Actief vlak, materiaal
- PTFE
- Omgevingstemperatuur
- -30...80 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Beschermingsklasse
- IP66
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02