BCS001L

Beschikbaar

BCS G

Typecode:

BCS G06T4E1-PSM15C-EP02

Aan het laden...
Afmeting
Ø 6.5 x 42 mm
Serie
G06
Inbrengen
verzonken monteerbaar
Aansluiting
Kabel, 2.00 m, PUR
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
100 HZ
Reikwijdte
0.1...1.5 mm
Gevoeligheid
Schakelafstand instelbaar
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4301)
Actief vlak, materiaal
PTFE
Omgevingstemperatuur
-10...70 °C
Bedrijfsspanning UB
11...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Beschermingsklasse
IP65
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Houders universeel

Klemhouder zonder vaste aanslag

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02