BCS0037

Beschikbaar

Capacitieve benaderingsschakelaars voor objectdetectie

Typecode:

BCS M12T4D2-PSM40C-S04G

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 60 mm
Serie
M12
Schroefdraad (A)
M12x1
Inbrengen
verzonken monteerbaar
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
100 HZ
Reikwijdte
1...4 mm
Gevoeligheid
Schakelafstand instelbaar
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4301)
Actief vlak, materiaal
PTFE
Omgevingstemperatuur
-30...70 °C
Bedrijfsspanning UB
12...35 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Beschermingsklasse
IP65
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Beschermkappen

Houders universeel

Klemhouder met vaste aanslag

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02