BCS003K

Beschikbaar

BCS D

Typecode:

BCS D50OO02-YPC25C-EV02

Aan het laden...
Afmeting
Ø 50 x 10 mm
Serie
D50
Inbrengen
verzonken monteerbaar
Aansluiting
Kabel, 2,00 m, PVC
Schakeluitgang
PNP/NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) programmeerbaar
Schakelfrequentie
50 HZ
Reikwijdte
2...25 mm
Gevoeligheid
Schakelafstand instelbaar
Behuizingsmateriaal
POM
Actief vlak, materiaal
POM
Omgevingstemperatuur
-30...60 °C
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
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02