BCS006N

Beschikbaar

BCS S

Typecode:

BCS S02T401-POCFNG-KM16-T02

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Afmeting
54.8 x 48.5 x 106 mm
Serie
S02
Schroefdraad (A)
R 3/8"
Inbrengen
niet vlak
Aansluiting
Klemaansluiting
Schakeluitgang
PNP verbreekcontact (NC)
Schakelfrequentie
5 Hz
Gevoeligheid
media-afhankelijk instelbaar
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4305), Connection thread
Actief vlak, materiaal
PTFE
Omgevingstemperatuur
-30...125 °C
Drukvastheid max.
10 bar
Bedrijfsspanning UB
10...35 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Beschermingsklasse
IP67
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Flensconnectoren

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02