- Afmeting
- 34 x 16 x 8 mm
- Serie
- R08
- Inbrengen
- vlak met containerbuitenwand
- Aansluiting
- Kabel, 2.00 m, PUR
- Schakeluitgang
- NPN verbreekcontact (NC)
- Schakelfrequentie
- 10 HZ
- Gevoeligheid
- media-afhankelijk teachbaar
- Functie
- Smart Level 50
- Aanvullende eigenschappen
-
elektrisch geleidende media
Compensatie voor schuim- en aanklevend materiaal - Behuizingsmateriaal
- PP
- Actief vlak, materiaal
- PP
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 12...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
cULus
CE
UKCA
WEEE - Beschermingsklasse
- IP67
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02