BCS018A

Beschikbaar

BCS Q

Typecode:

BCS Q40BBAA-PSICFHC-EP00,3-GS04

Aan het laden...
Afmeting
40 x 40 x 10 mm
Serie
Q40
Inbrengen
vlak met containerbuitenwand
Aansluiting
Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m, PUR
Schakeluitgang
PNP Maakcontact (NO) Programmeerbaar
Schakelfrequentie
10 HZ
Interface
IO-Link 1.1
Gevoeligheid
media-afhankelijk teachbaar
Functie
Smart Level 50
Aanvullende eigenschappen
elektrisch geleidende media
Compensatie voor schuim- en aanklevend materiaal
Behuizingsmateriaal
PBT
Actief vlak, materiaal
PBT
Omgevingstemperatuur
-20...80 °C
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
Universeel montagesysteem

Profinet

Aansluitkabels

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02