BCW0004

Beschikbaar

BCS A H

Typecode:

BCW F03EA85-XXSFNC-EP00,3-GZ01

Aan het laden...
Afmeting
33 x 2 x 850 mm
Serie
F03
Inbrengen
vlak met containerbuitenwand
Aansluiting
Kabel met connector, 719, 3-polig, 0.3 m, TPU
Schakelfrequentie
50 HZ
Interface
Speciale interface
Gevoeligheid
instelbaar op basisapparaat
Behuizingsmateriaal
PET PA
Actief vlak, materiaal
3M VHB 5925
Omgevingstemperatuur
0...60 °C
Bedrijfsspanning UB
4...8 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Beschermingsklasse
IP64
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Naschakelversterkers

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02