BES002H

BES M S

Typecode:

BES M08MI-NSC15B-BV03

Aan het laden...
Afmeting
Ø 8 x 50 mm
Bouwvorm
M8x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
1.5 mm
Schakeluitgang
NPN maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
1000 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, vernikkeld
Actief vlak, materiaal
PA 12
Aansluiting
Kabel, 3,00 m, PVC
Bedrijfsspanning UB
12...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Houders universeel

Universeel montagesysteem

Elektrische accessoires

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01