BES0043

Beschikbaar

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES M12MG-GSC30B-BP03

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 43 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
3 mm
Schakeluitgang
Gepoold maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
1300 Hz
Behuizingsmateriaal
Messing, nikkelvrij gecoat
Actief vlak, materiaal
PA 12
Aansluiting
Kabel, 3.00 m, PUR
Bedrijfsspanning UB
10...36 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Houders universeel

Universeel montagesysteem

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01