BES004U
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES M12MG-USC30B-BV03
- Afmeting
- Ø 12 x 43 mm
- Bouwvorm
- M12x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 3 mm
- Schakeluitgang
- ongepoold Maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 1300 Hz
- Behuizingsmateriaal
- Messing, nikkelvrij gecoat
- Actief vlak, materiaal
- PA 12
- Aansluiting
- Kabel, 3,00 m, PVC
- Bedrijfsspanning UB
- 10...36 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
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
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01