BES0055
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES M12MI-NSC40B-BP03
- Afmeting
- Ø 12 x 53 mm
- Bouwvorm
- M12x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 4 mm
- Schakeluitgang
- NPN maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 2500 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, nikkelvrij gecoat
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel, 3,00 m, TPU
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP68