BES00CN

BES M S

Typecode:

BES M08EF-NSC15B-BP02-003

Aan het laden...
Afmeting
Ø 8 x 40 mm
Bouwvorm
M8x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
1.5 mm
Schakeluitgang
NPN maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
5000 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Kabel, 2.00 m, PUR
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-40...85 °C
Beschermingsklasse
IP68
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Houders universeel

Moer

Universeel montagesysteem

Elektrische accessoires

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01