BES00F8
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES M30ME-PSC10B-S04G-003
- Afmeting
- Ø 30 x 44.5 mm
- Bouwvorm
- M30x1.5
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 10 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 150 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Messing, vernikkeld
- Actief vlak, materiaal
- PA 12
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C