- Afmeting
- Ø 5 x 27 mm
- Bouwvorm
- M5x0.5
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 0.8 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 5000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel, 5.00 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C