- Afmeting
- Ø 4 x 41 mm
- Bouwvorm
- D4.0
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 0.8 mm
- Schakeluitgang
- PNP verbreekcontact (NC)
- Schakelfrequentie
- 5000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C