BES00M4

Beschikbaar

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES 516-3044-G-E4-C-PU-05

Aan het laden...
Afmeting
Ø 3 x 27 mm
Bouwvorm
D3.0
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
1 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
3500 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Kabel, 5.00 m, PUR
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Klemhouder zonder vaste aanslag

Houders universeel

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Bevestigingsbeugel voor opto-elektronische sensoren

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01