- Afmeting
- Ø 3 x 27 mm
- Bouwvorm
- D3.0
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 1 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 3500 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel met connector, M8x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C