BES00M7
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES 516-3045-G-E4-C-PU-02
- Afmeting
- Ø 3 x 27 mm
- Bouwvorm
- D3.0
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 1 mm
- Schakeluitgang
- PNP verbreekcontact (NC)
- Schakelfrequentie
- 3500 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel, 2.00 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C