- Afmeting
- Ø 4 x 44 mm
- Bouwvorm
- D4.0
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 5 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 3000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- PET-C
- Aansluiting
- Connector, M5x0,5-stekker
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C