BES0137
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES M05ED-POC15B-S26G
- Afmeting
- Ø 5 x 35 mm
- Bouwvorm
- M5x0.5
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 1.5 mm
- Schakeluitgang
- PNP verbreekcontact (NC)
- Schakelfrequentie
- 3000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Connector, M5x0,5-stekker
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C