BES013C
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES M05ED-PSC50F-EP00,3-GS04
- Afmeting
- Ø 5 x 35 mm
- Bouwvorm
- M5x0.5
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 5 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 3000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- PET-C
- Aansluiting
- Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 4-polig, 0.30 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C