BES01F7

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES 516-345-MO-C-03

Aan het laden...
Afmeting
50 x 25 x 10 mm
Bouwvorm
50x25x10
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
5 mm
Schakeluitgang
NPN maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
500 HZ
Behuizingsmateriaal
Aluminium, Spuitgietwerk
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Kabel, 3,00 m, PVC
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
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
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01