BES01KP
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES 516-371-SA10-PU-05
- Afmeting
- Ø 6.5 x 22.5 mm
- Bouwvorm
- D6.5
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 1.5 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 4000 Hz
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel, 5.00 m, PUR
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C