BES01PP
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES M12EL-PSC20B-S04G-M01
- Afmeting
- Ø 12 x 66 mm
- Bouwvorm
- M12x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 2 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 800 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Roestvrij staal (1.4305)
- Actief vlak, materiaal
- LCP
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP68