- Afmeting
- 30 x 10 x 6 mm
- Bouwvorm
- 30x10x6
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 3 mm
- Schakeluitgang
- NPN maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 3000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- PA 6, GF30
- Actief vlak, materiaal
- PA 6, GF30/zwart
- Aansluiting
- Kabel, 5,00 m, TPU
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C