- Afmeting
- 40 x 40 x 62 mm
- Bouwvorm
- 40x40
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 40 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 100 HZ
- Behuizingsmateriaal
- PBT
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -10...70 °C
- Magneetveldtest
- magneetveldvast (AC/DC)
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Aanvullende eigenschappen
- Factor 1