BES02FA

Beschikbaar

Inductieve naderingsschakelaars

Typecode:

BES 515-356-E5-T-S4

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 54.5 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
niet vlak
Reikwijdte
4 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
400 HZ
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4571)
Actief vlak, materiaal
PEEK
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-40...105 °C
Beschermingsklasse
IP68, conform BWN Pr.27
Goedkeuring / conformiteit
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Houders universeel

Moer

Universeel montagesysteem

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Elektrische accessoires

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01