BES02J0
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES 516-347-SA2-03
- Afmeting
- 50 x 25 x 10 mm
- Bouwvorm
- 50x25x10
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 5 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 500 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel, 3.00 m, Siliconen
- Omgevingstemperatuur
- -25...100 °C
- Beschermingsklasse
- IP65, IP60 aan de kabeluitgang