BES02L6
Inductieve Namur-sensoren
Typecode:
BES 516-3005-FO-N-03
- Afmeting
- Ø 5 x 24.5 mm
- Bouwvorm
- M5x0.5
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 0.8 mm
- Interface
- NAMUR
- Schakelfrequentie
- 2000 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- PBT
- Aansluiting
- Kabel, 3,00 m, PVC
- Bedrijfsspanning UB
- 7.7...9 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C