- Afmeting
- Ø 8 x 65 mm
- Bouwvorm
- M8x1
- Inbrengen
- vlak
- Reikwijdte
- 2 mm
- Schakeluitgang
- NPN maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 750 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal, gecoat, PTFE
- Actief vlak, materiaal
- Edelstaal
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Drukvastheid max.
- 80 bar