BES02TC
Inductieve naderingsschakelaars
Typecode:
BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1
- Afmeting
- 100 x 35 x 35 mm
- Bouwvorm
- 100x35x35
- Inbrengen
- niet vlak
- Reikwijdte
- 30 mm
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 50 HZ
- Behuizingsmateriaal
- Kunststof
- Actief vlak, materiaal
- Kunststof
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP65